Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:25:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 90 mm | Innendurchmesser Innenring |
0,004 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,018 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
Da | 115 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,022 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
H | 13 mm | Bauhöhe des Lagers |
hi | 13 mm | Höhe Innenring |
0,06 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,06 mm | Breite unteres Abmaß | |
≈m | 364 g | Gewicht |
Abmessungen
Di | 102,5 mm | Innendurchmesser Außenring |
DM | 102 mm | Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser |
da | 101,5 mm | Außendurchmesser Innenring |
h | 13 mm | Höhe des einzelnen Ringes |
0 mm | Obere Toleranz Innenringhöhe | |
-0,01 mm | Untere Toleranz Innenringhöhe | |
rmin | 1 mm | Eckenradius |
S | 1,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
0,01 mm | Radiale Laufgenauigkeit zur Laufbahn | |
0,01 mm | Axial Planlauf | |
RLOmax | 0,003 mm | Maximales Radialspiel, RL0 |
RLOmax | 0,006 mm | Maximale Vorspannung, RL0 |
Ca | 26.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 87.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 18.900 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 43.000 N | Statische radiale Tragzahl |
NG oil | 1.500 1/min | Grenzdrehzahl Ölschmierung bei Normalspiel |
NG Grease | 750 1/min | Grenzdrehzahl Fettschmierung bei Normalspiel |
NG oil | 750 1/min | Grenzdrehzahl Ölschmierung bei Vorspannung |
NG Grease | 375 1/min | Grenzdrehzahl Fettschmierung bei Vorspannung |
61818 | Abmessungsgleich mit ISO Maßreihe 18 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Vorspannung | R+4/-8 | Entspricht RL0 Standard |
Eigenschaften